产品概览
Description
800T 标识牌推压停止/扭转或拉动释放,包装数量1,黄色。4/13型矩形铝制工厂雕刻标识牌,带有紧急停机标识文本。用于配合800T、800TC 30.5mm设备使用。标识牌顶部雕刻部分为阳极氧化铝(银色);底部为红色。标识文本为黑色。此标识牌不符合指定黄色背景的紧急停机要求,例如IEC 60947-5-5和NFPA 79。
800T-X647Y
30mm 800T 按压停止/扭转释放 Lgd
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
800T 标识牌推压停止/扭转或拉动释放,包装数量1,黄色。4/13型矩形铝制工厂雕刻标识牌,带有紧急停机标识文本。用于配合800T、800TC 30.5mm设备使用。标识牌顶部雕刻部分为阳极氧化铝(银色);底部为红色。标识文本为黑色。此标识牌不符合指定黄色背景的紧急停机要求,例如IEC 60947-5-5和NFPA 79。
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.