Loading
View all 800T/H Operators
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
800hc-ar2d1

30mm瞬时型按钮800H PB
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
Certification
图纸
文档
配件
替代产品
技术说明
类型
30mm瞬时型按钮
适用于照明
No
操作器帽/按钮形状
圆形
操作装置帽/按钮材质
塑料
触点块热电流额定值
10A
触点块应用类型(AC)
A600,AC-15
触点块应用类型(DC)
Q600、DC-13
触点块工作电压,最大
600V AC @ 600V DC
操作员帽类型
平头
孔直径
30.5mm
电气连接类型
螺钉连接
带手指安全盖的端子
Yes
操作器机械设计寿命(循环次数,最小值)
1.0E7
操作员帽颜色
黑色
机壳兼容性(NEMA类型)
1、4、4X、12、13
操作员功能
瞬时触点
接触块端子拧紧扭矩
6–8in-lb/0.7–0.9N·m
触点块电气设计寿命(循环次数,最大负载下)
1000000
操作装置类型
按钮
触点块配置
1个常开,标准触点块(800T-XD1)
冲击
25G(接触脆弱性)/100G(无损坏)
振动
最大10G
触点块端接线范围
14–18AWG(x2)
湿度
英文:50% 中文:50%
工作温度
−25°C
危险场所等级
No
储存温度
−40°C
操作装置结构/材料
塑料
认证
ABS、CCC、CE、CSA、EAC、GOST、UL
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
类型
30mm瞬时型按钮
适用于照明
No
操作器帽/按钮形状
圆形
操作装置帽/按钮材质
塑料
触点块热电流额定值
10A
触点块应用类型(AC)
A600,AC-15
触点块应用类型(DC)
Q600、DC-13
触点块工作电压,最大
600V AC @ 600V DC
操作员帽类型
平头
孔直径
30.5mm
电气连接类型
螺钉连接
带手指安全盖的端子
Yes
操作器机械设计寿命(循环次数,最小值)
1.0E7
操作员帽颜色
黑色
机壳兼容性(NEMA类型)
1、4、4X、12、13
操作员功能
瞬时触点
接触块端子拧紧扭矩
6–8in-lb/0.7–0.9N·m
触点块电气设计寿命(循环次数,最大负载下)
1000000
操作装置类型
按钮
触点块配置
1个常开,标准触点块(800T-XD1)
冲击
25G(接触脆弱性)/100G(无损坏)
振动
最大10G
触点块端接线范围
14–18AWG(x2)
湿度
英文:50% 中文:50%
工作温度
−25°C
危险场所等级
No
储存温度
−40°C
操作装置结构/材料
塑料
认证
ABS、CCC、CE、CSA、EAC、GOST、UL
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
30mm瞬时型按钮800H PB
CloseClose
800hc-ar2d1