Description
30.5mm Type 4/13 指示灯,LED,琥珀色,12~130V AC/DC,1 NO-1 NC,手指安全防护
800TC-QTH2A
30mm指示灯 800T PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
30.5mm Type 4/13 指示灯,LED,琥珀色,12~130V AC/DC,1 NO-1 NC,手指安全防护
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.