Description
30.5mm Type 4/13 监视触点,背光,透明,外部头部带防护罩,LED,12~130V AC/DC,1 常开-1 常闭,手指安全防护
800TC-QAH2C
30mm瞬时型按钮800T PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
30.5mm Type 4/13 监视触点,背光,透明,外部头部带防护罩,LED,12~130V AC/DC,1 常开-1 常闭,手指安全防护
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.