Description
30.5mm Type 4/13 指示灯,变压器,按压测试,LED,红色,240V AC 50/60Hz,1 常开-1 常闭,手指安全防护装置
800TC-PTH26R
30mm指示灯 800T PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
30.5mm Type 4/13 指示灯,变压器,按压测试,LED,红色,240V AC 50/60Hz,1 常开-1 常闭,手指安全防护装置
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.