产品概览
Description
30.5mm 类型 4/13 2 位置 PB-Illum.,推拉/扭转,红色,蘑菇头,LED,12~130V AC/DC,1 个 NCLB 自监控,手指安全防护
800TC-FXTQH2RD4S
30mm推拉式装置800T PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
30.5mm 类型 4/13 2 位置 PB-Illum.,推拉/扭转,红色,蘑菇头,LED,12~130V AC/DC,1 个 NCLB 自监控,手指安全防护
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.