Description
30.5mm 类型 4/13 2 位,PB-Illum.,推拉式,琥珀色,蘑菇头,LED,12~130V AC/DC,2 个 NCLB,手指安全保护装置
800TC-FXQH2AA5
30mm推拉式装置800T PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
30.5mm 类型 4/13 2 位,PB-Illum.,推拉式,琥珀色,蘑菇头,LED,12~130V AC/DC,2 个 NCLB,手指安全保护装置
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.