Description
30.5mm 类型 4/13 2 Pos. PB-Illum.,推拉式,红色,巨型蘑菇头(推拉式),带急停按钮,LED,12~130V AC/DC,2 个常闭触点,手指安全防护装置
800TC-FXJEQH2RA5
30mm推拉式装置800T PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
30.5mm 类型 4/13 2 Pos. PB-Illum.,推拉式,红色,巨型蘑菇头(推拉式),带急停按钮,LED,12~130V AC/DC,2 个常闭触点,手指安全防护装置
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.