产品概览
Description
800T 标识铭牌,紧急停止 IEC 环,包装数量1,黄色。圆形黄色铝制空白 IEC 环/标识铭牌,用于现场雕刻。适用于800T、800TC 30.5mm 设备。涂层为黄色环氧底漆。
首选
800T-X646
30mm 800T空白黄色环标牌
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
800T 标识铭牌,紧急停止 IEC 环,包装数量1,黄色。圆形黄色铝制空白 IEC 环/标识铭牌,用于现场雕刻。适用于800T、800TC 30.5mm 设备。涂层为黄色环氧底漆。
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.