产品概览
Description
800T 标识牌,标准O(红色),包装数量1,灰色。类型4/13矩形铝制工厂雕刻标识牌,带“O”符号。适用于800T、800TC 30.5mm设备。标识牌顶部雕刻部分为阳极氧化铝(银色);底部为红色。标识文本颜色为黑色。
800T-X640
30mm 800T O(红色)标签板
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
800T 标识牌,标准O(红色),包装数量1,灰色。类型4/13矩形铝制工厂雕刻标识牌,带“O”符号。适用于800T、800TC 30.5mm设备。标识牌顶部雕刻部分为阳极氧化铝(银色);底部为红色。标识文本颜色为黑色。
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.