产品概览
Description
800T 标识牌,标准 STOP-START,包装数量1,灰色。4/13 型矩形铝制工厂雕刻标识牌,带有 STOP-START 标识文本。适用于 800T、800TC 30.5mm 设备。标识牌顶部雕刻部分为阳极氧化铝(银色),底部为灰色。标识文本颜色为黑色。
800T-X551
30mm 800T STOP-START 标识板
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
800T 标识牌,标准 STOP-START,包装数量1,灰色。4/13 型矩形铝制工厂雕刻标识牌,带有 STOP-START 标识文本。适用于 800T、800TC 30.5mm 设备。标识牌顶部雕刻部分为阳极氧化铝(银色),底部为灰色。标识文本颜色为黑色。
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.