Description
30.5mm Type 4/13 跳跃开关,四向跳跃,上&左&右&下-弹簧返回,1 N.O. − 1 N.C. 可堆叠密封开关和 1 N.O. − 1 N.C. 可堆叠密封开关
800T-T4T877XX
30mm拨动开关 800T PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
30.5mm Type 4/13 跳跃开关,四向跳跃,上&左&右&下-弹簧返回,1 N.O. − 1 N.C. 可堆叠密封开关和 1 N.O. − 1 N.C. 可堆叠密封开关
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.