Description
30.5mm Type 4/13 拨动开关,三位拨动,上&左&下-弹簧复位,1 N.O. − 1 N.C. 可堆叠密封开关及 1 N.C. 可堆叠密封开关
800T-T3Q876XX
30mm拨动开关 800T PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
30.5mm Type 4/13 拨动开关,三位拨动,上&左&下-弹簧复位,1 N.O. − 1 N.C. 可堆叠密封开关及 1 N.C. 可堆叠密封开关
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.