Description
30.5mm Type 4/13 跳闸开关,三位跳闸,上下弹簧复位,右侧保持,1 个可堆叠密封常闭开关和 1 个可堆叠密封常开-常闭开关
800T-T3P767XX
30mm Tgl Sw 800T PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
30.5mm Type 4/13 跳闸开关,三位跳闸,上下弹簧复位,右侧保持,1 个可堆叠密封常闭开关和 1 个可堆叠密封常开-常闭开关
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.