Description
30.5mm Type 4/13 监视触点 PB-Illum.,透明,外部头部,无保护,LED,12~130V AC/DC,1 NO-1 NC
800T-QBH2C
30mm瞬时型按钮800T PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
30.5mm Type 4/13 监视触点 PB-Illum.,透明,外部头部,无保护,LED,12~130V AC/DC,1 NO-1 NC
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.