Description
30.5mm 类型 4/13 电磁常开触点,背光,琥珀色,外部头部,无防护装置,LED,12~130V AC/DC,1 常开-1 常闭 PenTUFF
800T-QBH2AAV
30mm瞬时型按钮800T PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
30.5mm 类型 4/13 电磁常开触点,背光,琥珀色,外部头部,无防护装置,LED,12~130V AC/DC,1 常开-1 常闭 PenTUFF
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.