Description
30.5mm Type 4/13 监视触点 PB-照明,绿色,外露头部无防护罩,白炽灯/无选件,120V AC,1 N.O. – 1 N.C. 可堆叠密封开关
800T-QB10GAY
30mm瞬时型按钮800T PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
30.5mm Type 4/13 监视触点 PB-照明,绿色,外露头部无防护罩,白炽灯/无选件,120V AC,1 N.O. – 1 N.C. 可堆叠密封开关
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.