Description
30.5mm Type 4/13 监视触点 PB-照明,琥珀色,外部头部带防护罩,LED,12~130V AC/DC,1 个常开 − 1 个常闭,可堆叠密封开关
800T-QAH2AAY
30mm瞬时型按钮800T PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
30.5mm Type 4/13 监视触点 PB-照明,琥珀色,外部头部带防护罩,LED,12~130V AC/DC,1 个常开 − 1 个常闭,可堆叠密封开关
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.