Description
800T 和 800H 附件,800T-N4163R:挂锁附件(不含锁),316 不锈钢材质,适用于带标准旋钮的 800T/800H 三位置带指示灯选择开关。可将开关锁定在右侧位置。锁扣直径为 0.280″,可容纳直径为 1/4″ 的单个挂锁。
800T-N4163R
800T 30mm按钮附件
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
800T 和 800H 附件,800T-N4163R:挂锁附件(不含锁),316 不锈钢材质,适用于带标准旋钮的 800T/800H 三位置带指示灯选择开关。可将开关锁定在右侧位置。锁扣直径为 0.280″,可容纳直径为 1/4″ 的单个挂锁。
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.