产品概览
Description
800T 和 800H 附件,800T-N4162L:挂锁附件(不含挂锁),316 不锈钢材质,适用于带标准旋钮的 800T/800H 双位置带指示灯选择开关。可将开关锁定在左侧位置。锁舌直径为 0.280″,可容纳直径为 1/4″ 的单个挂锁。
800T-N4162L
30mm选择开关挂锁附件 800T PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
800T 和 800H 附件,800T-N4162L:挂锁附件(不含挂锁),316 不锈钢材质,适用于带标准旋钮的 800T/800H 双位置带指示灯选择开关。可将开关锁定在左侧位置。锁舌直径为 0.280″,可容纳直径为 1/4″ 的单个挂锁。
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.