产品概览
Description
800T 和 800H 附件,800T-N339:坡道防护板,6063-T6 铝材,适用于 800T/800H 2、3 位置带灯/不带灯推拉式,40mm 操作器。
800T-N339
30mm坡道防护栏 800T PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
800T 和 800H 附件,800T-N339:坡道防护板,6063-T6 铝材,适用于 800T/800H 2、3 位置带灯/不带灯推拉式,40mm 操作器。
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.