产品概览
Description
800T 和 800H 附件,800T-N316C:挂锁附件(不含挂锁),316 不锈钢材质,适用于带标准旋钮的 800T/800H 非照明 2 位或 3 位选择开关。可将开关锁定在中心位置。对于 3 位选择开关,该装置还可用于锁定在左侧或右侧位置。锁扣直径为 0.280″,可容纳直径为 1/4″ 的单个挂锁。
800T-N316C
30mm选择开关挂锁附件 800T PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
800T 和 800H 附件,800T-N316C:挂锁附件(不含挂锁),316 不锈钢材质,适用于带标准旋钮的 800T/800H 非照明 2 位或 3 位选择开关。可将开关锁定在中心位置。对于 3 位选择开关,该装置还可用于锁定在左侧或右侧位置。锁扣直径为 0.280″,可容纳直径为 1/4″ 的单个挂锁。
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.