800T-N315
30mm PB 挂锁附件 800T PB
Serial #:
This product has not been verified. Please register your product to confirm authenticity.
产品概览
产品概览
Description
800T 和 800H 附件,800T-N315:挂锁附件(不含挂锁),304 不锈钢材质,适用于 800T 无照明指示的瞬时蘑菇头按钮,需要配合 800T-N311x 金属蘑菇头 40mm 彩色帽使用。该装置用于将蘑菇头按钮锁定在按下位置。锁舌直径为 0.280″,可容纳直径为 1/4″ 的单个挂锁。
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.