Loading
查看全部 Back of Panel Components, 30 mm
打印
共享
二维码
JSON
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley logo
首选
800T-N314

30mm Push-Pull Padlock Attach. 800T PB

Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性 注册您的产品
生命周期状态: 活跃
Description
800T 和 800H 附件,800T-N314:挂锁附件(不含锁),304 不锈钢材质,适用于 800T/800H 照明和非照明保持 2 位推拉及推拉/扭转释放标准头 40mm 单元,仅将常闭触点锁定为打开状态。建议在使用此附件时将常闭后来打开触点转换为标准常闭触点。锁销直径为 0.280″,可容纳直径为 1/4″ 的单个挂锁。
  • 加入物料清单(BOM)
  • Repair services
  • 寻找支持
首选
800T-N314

30mm Push-Pull Padlock Attach. 800T PB

Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性 注册您的产品
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley logo
生命周期状态: 活跃
Description
800T 和 800H 附件,800T-N314:挂锁附件(不含锁),304 不锈钢材质,适用于 800T/800H 照明和非照明保持 2 位推拉及推拉/扭转释放标准头 40mm 单元,仅将常闭触点锁定为打开状态。建议在使用此附件时将常闭后来打开触点转换为标准常闭触点。锁销直径为 0.280″,可容纳直径为 1/4″ 的单个挂锁。
  • 加入物料清单(BOM)
  • Repair services
  • 寻找支持
寻找最近经销商
请联系您在{0}的经销商
更改位置
PhonePhone
寻找合作伙伴
寻找最近经销商
请联系您在{0}的经销商
更改位置
PhonePhone
寻找合作伙伴
概述
图纸
文档
认证
配件
替代产品
技术说明
唯一产品序列号
800T-N314
通用产品代码(UPC)
662073900597
预计交期
5 天
标准保修期

1年 查看详情

原产国
多个
图纸
3D STEP Model (STP) 下载 (ZIP)
2D Dimension Drawing (PDF) 下载 (PDF)
产品图纸 图纸 (DWG)
图纸
3D STEP Model (STP) 下载 (ZIP)
2D Dimension Drawing (PDF) 下载 (PDF)
产品图纸 图纸 (DWG)

点击下方 Download CAD 按钮,查看所有可下载的文件格式。

登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
基本信息 出版
Product Cutsheet --
Instruction Sheet for 800T-N314, 800T-N315 Locking Attachment for Push-Pull and Mushroom Operators 800T-IN017
技术数据 出版
800-td009_-en-p 800-TD009
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
Eurasion Economic Community
  • Eurasion Economic Community
  • CE

截至 2026-08-11,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。

正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。

检索文献库
法规信息
欧盟进口商地址

Rockwell Automation N.V
Pegasus Park
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem
Belgium

欧盟授权代表地址

Rockwell Automation N.V
Pegasus Park
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem
Belgium

每页项目:
1-1 关于 1
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
概述
唯一产品序列号
800T-N314
通用产品代码(UPC)
662073900597
预计交期
5 天
标准保修期

1年 查看详情

原产国
多个
图纸
图纸
3D STEP Model (STP) 下载 (ZIP)
2D Dimension Drawing (PDF) 下载 (PDF)
产品图纸 图纸 (DWG)
图纸
3D STEP Model (STP) 下载 (ZIP)
2D Dimension Drawing (PDF) 下载 (PDF)
产品图纸 图纸 (DWG)

点击下方 Download CAD 按钮,查看所有可下载的文件格式。

登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
文档
Product Cutsheet 基本信息
--
Instruction Sheet for 800T-N314, 800T-N315 Locking Attachment for Push-Pull and Mushroom Operators 基本信息
800T-IN017
800-td009_-en-p 技术数据
800-TD009
基本信息 出版
Product Cutsheet --
Instruction Sheet for 800T-N314, 800T-N315 Locking Attachment for Push-Pull and Mushroom Operators 800T-IN017
技术数据 出版
800-td009_-en-p 800-TD009
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
认证
{name=Eurasion Economic Community, link=http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/800-ct001_-ru-e.pdf}
  • Eurasion Economic Community
  • CE

截至 2026-08-11,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。

正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。

检索文献库
法规信息
欧盟进口商地址

Rockwell Automation N.V
Pegasus Park
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem
Belgium

欧盟授权代表地址

Rockwell Automation N.V
Pegasus Park
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem
Belgium

配件
每页项目:
1-1 关于 1
替代产品
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
InformationInformation
基于制造地点的多个原产国
30mm Push-Pull Padlock Attach. 800T PB
CloseClose
800T-N314
关闭
打印
电话:
呼叫
InformationInformation

Please review your distributor selection

Choose distributor
Rockwell Automation Home
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
Environmental compliance inquiry
All fields with * are required.
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
Your inquiry has been successfully submitted.
请允许最多5个工作日收到您的咨询回复。
现在可以关闭此窗口了。
There was an error submitting your inquiry.
Please try again.
登录您的罗克韦尔自动化账户以提交维修文档请求。
登录
请求维修文件
All fields with * are required for processing your request.
Please enter your business email address
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
任何申请产品维修文件的人,均需提供责任保险证明。
UploadUpload
请上传适用于欧盟成员国的责任保险、专业资质和技术能力证明文件。*
接受的文件类型:zip、pdf。最大文件大小:5 MB。最多可上传3个文件。
CloseClose
文件大小过大,必须小于5 MB。
文件数量超出限制,最多允许上传3个文件。
这个字段是必需的
维修权利条款与条件
Rockwell Automation is making, parts, and service documentation available at your request in compliance with applicable right to repair laws and regulations. By signing below, you are agreeing to the following terms and conditions of your purchase of Rockwell Automation genuine repair parts for repair of a Rockwell Automation product. As used below, “Self Service Repair Parts” means genuine Rockwell Automation parts (components of Rockwell Automation products) purchased from Rockwell Automation for installation in a Rockwell Automation product as part of a Self Service Repair. Self Service Repair Parts may be new or previously used genuine Rockwell Automation parts that have been tested and passed Rockwell Automation functional requirements. “Self Service Repair Tools” means equipment and related materials purchased for the purpose of performing repairs.
这个字段是必需的
您的请求已成功提交。
请允许最多5个工作日收到您的咨询回复。
现在可以关闭此窗口了。
This catalog number is not currently eligible, please check the number you have entered or learn more about our repair services offered.
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose