产品概览
Description
800T和800H附件,800T-N165:带紧定螺钉的防护罩,6061-T6铝材质,适用于800T/800H标准瞬时蘑菇头按钮,40mm操作器,紧定螺钉有助于在振动可能成为因素的应用中使用。
800T-N165
30mm按钮保护罩 800T PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
800T和800H附件,800T-N165:带紧定螺钉的防护罩,6061-T6铝材质,适用于800T/800H标准瞬时蘑菇头按钮,40mm操作器,紧定螺钉有助于在振动可能成为因素的应用中使用。
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.