产品概览
Description
800T 和 800H 附件,800T-N151:保护罩,6061-T6 铝材质,适用于 800T/800H 瞬时型巨型蘑菇头按钮,60mm 操作器。
800T-N151
30mm按钮保护罩 800T PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
800T 和 800H 附件,800T-N151:保护罩,6061-T6 铝材质,适用于 800T/800H 瞬时型巨型蘑菇头按钮,60mm 操作器。
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.