产品概览
Description
800T 和 800H 附件,800T-N12:800T 设备的摆臂操作杆。摆臂操作杆可操作两个 800T 平头或一个平头和一个凸头瞬时动作按钮单元,单元间距为 1-27/32″ (46.8mm) 中心到中心。铭牌需单独订购,并且在雕刻和安装前应将铭牌倒转 180°。
800T-N12
30mm Rocker Arm Operating Lever 800T PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
800T 和 800H 附件,800T-N12:800T 设备的摆臂操作杆。摆臂操作杆可操作两个 800T 平头或一个平头和一个凸头瞬时动作按钮单元,单元间距为 1-27/32″ (46.8mm) 中心到中心。铭牌需单独订购,并且在雕刻和安装前应将铭牌倒转 180°。
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.