产品概览
Description
800T 和 800H 附件,800T-N10:挂锁附件(不含挂锁),冷轧碳钢(CRCS)材质,适用于 800T 平头非照明瞬时按钮。锁舌直径为 0.280″,可容纳直径为 1/4″ 的单个挂锁。
800T-N10
30mm PB 挂锁附件 800T PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
800T 和 800H 附件,800T-N10:挂锁附件(不含挂锁),冷轧碳钢(CRCS)材质,适用于 800T 平头非照明瞬时按钮。锁舌直径为 0.280″,可容纳直径为 1/4″ 的单个挂锁。
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.