Loading
View all Back of Panel Components, 30 mm
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
800T-JG16KC1

30mm选择开关 800T PB

Serial #:
This product has not been verified. Please register your product to confirm authenticity.
PrintPrint
打印
EmailEmail
共享
Product RegistrationProduct Registration
二维码
JSON
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
生命周期状态: 活跃
生命周期状态: 活跃
添加到BoM
  • 寻找支持
技术规格
Mechanical
Electrical
Construction
Environmental
Certification
图纸
文档
认证
配件
替代产品
技术说明
开关位置数
3
孔直径
30.5mm
操作器机械设计寿命(循环次数,最小值)
1000000
机壳兼容性(NEMA类型)
1、4、12、13
操作装置类型
选择器开关
操作员功能
从右侧弹簧复位
冲击
25G(接触脆弱性)/100G(无损坏)
振动
最大10G
适用于照明
No
触点块配置
无联系人
带手指安全盖的端子
No
操作装置帽/按钮材质
金属
操作装置结构/材料
金属
操作员帽类型
金属翼杆
操作员凸轮代码
KC1
操作员帽颜色
灰色
工作温度
−25°C
危险场所等级
No
湿度
英文:50% 中文:50%
储存温度
−40°C
认证
ABS、CCC、CE、CSA、EAC、GOST、UL
图纸
3D STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
图纸
3D STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
基本信息 出版
选型指南 800T-BR012
产品简介 --
维修零件列表 --
Push my Buttons播客 --
技术数据 出版
800-td009_-zh-p 800-TD009
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
欧亚经济共同体 中国 CCC
  • 欧亚经济共同体
  • CE
  • 中国 CCC
  • CSA 认证

截至 2026-01-31,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。

每页项目:
1-1 关于 1
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
技术规格
开关位置数
3
孔直径
30.5mm
操作器机械设计寿命(循环次数,最小值)
1000000
机壳兼容性(NEMA类型)
1、4、12、13
操作装置类型
选择器开关
操作员功能
从右侧弹簧复位
冲击
25G(接触脆弱性)/100G(无损坏)
振动
最大10G
适用于照明
No
触点块配置
无联系人
带手指安全盖的端子
No
操作装置帽/按钮材质
金属
操作装置结构/材料
金属
操作员帽类型
金属翼杆
操作员凸轮代码
KC1
操作员帽颜色
灰色
工作温度
−25°C
危险场所等级
No
湿度
英文:50% 中文:50%
储存温度
−40°C
认证
ABS、CCC、CE、CSA、EAC、GOST、UL
图纸
图纸
3D STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
图纸
3D STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
文档
选型指南 基本信息
800T-BR012
产品简介 基本信息
--
维修零件列表 基本信息
--
Push my Buttons播客 基本信息
--
800-td009_-zh-p 技术数据
800-TD009
基本信息 出版
选型指南 800T-BR012
产品简介 --
维修零件列表 --
Push my Buttons播客 --
技术数据 出版
800-td009_-zh-p 800-TD009
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
认证
欧亚经济共同体 中国 CCC
  • 欧亚经济共同体
  • CE
  • 中国 CCC
  • CSA 认证

截至 2026-01-31,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。

配件
每页项目:
1-1 关于 1
替代产品
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
寻找最近经销商
请联系您在{0}的经销商
更改位置
EmailEmail
PhonePhone
寻找合作伙伴
30mm选择开关 800T PB
CloseClose
800T-JG16KC1
关闭
打印
电话:
呼叫
Rockwell Automation Home
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose