Description
30.5mm Type 4/13 3 位置圆柱形锁选择开关,弹簧返回自/双向,锁定中心,标准钥匙,D018钥匙
首选
800T-J631
30mm选择开关 800T PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
30.5mm Type 4/13 3 位置圆柱形锁选择开关,弹簧返回自/双向,锁定中心,标准钥匙,D018钥匙
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.