Loading
查看全部 Back of Panel Components, 30 mm
打印
共享
二维码
JSON
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley logo
800T-J19B

30mm选择开关 800T PB

Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性 注册您的产品
生命周期状态: 活跃
产品概览
Description
800T 3位置,旋钮/翼形杆,白色,旋钮杆向右弹回,凸轮和触点块,3位置
  • 加入物料清单(BOM)
  • Repair services
  • 寻找支持
800T-J19B

30mm选择开关 800T PB

Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性 注册您的产品
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley logo
生命周期状态: 活跃
产品概览
Description
800T 3位置,旋钮/翼形杆,白色,旋钮杆向右弹回,凸轮和触点块,3位置
  • 加入物料清单(BOM)
  • Repair services
  • 寻找支持
寻找最近经销商
请联系您在{0}的经销商
更改位置
PhonePhone
寻找合作伙伴
寻找最近经销商
请联系您在{0}的经销商
更改位置
PhonePhone
寻找合作伙伴
概述
电气与连接
General Features
Electrical & Connectivity
功率和电气特性
物理特性
机械
结构
Compliance & Environment
标准与保护
图纸
文档
认证
配件
替代产品
技术说明
唯一产品序列号
800T-J19B
通用产品代码(UPC)
662073329497
预计交期
54 天
标准保修期

1年 查看详情

原产国
中国
类型
30mm选择开关
触点块工作电压,最大
600V AC @ 600V DC
触点块应用类型(DC)
Q600、DC-13
触点块应用类型(AC)
A600,AC-15
触点块热电流额定值
10A
触点块配置
2-NO 2-NC 标准触点
适用于照明
No
机械
冲击
25G(接触脆弱性)/100G(无损坏)
孔直径
30.5mm
开关位置数
3
振动
最大10G
接触块端子拧紧扭矩
6–8in-lb/0.7–0.9N·m
操作员功能
从右侧弹簧复位
操作器机械设计寿命(循环次数,最小值)
1000000
操作装置类型
选择器开关
机壳兼容性(NEMA类型)
1、4、12、13
触点块电气设计寿命(循环次数,最大负载下)
1000000
触点块端接线范围
14–18AWG(x2)
结构
带手指安全盖的端子
No
操作员凸轮代码
标准凸轮
操作员帽类型
旋钮杆
操作员帽颜色
黑色,带白色嵌件
操作装置帽/按钮材质
塑料
操作装置结构/材料
金属
储存温度
−40°C
危险场所等级
No
工作温度
−25°C
湿度
英文:50% 中文:50%

点击下方 Download CAD 按钮,查看所有可下载的文件格式。

登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
基本信息 出版
产品简介 --
选型指南 800T-BR012
维修零件列表 --
Push my Buttons播客 --
技术数据 出版
800-td009_-en-p 800-TD009
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
欧亚经济共同体 中国 CCC UKCA DOC
  • 欧亚经济共同体
  • 中国 CCC
  • UL列名危险
  • CE
  • UKCA DOC

截至 2026-08-11,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。

正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。

检索文献库
法规信息
欧盟进口商地址

Rockwell Automation N.V
Pegasus Park
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem
Belgium

欧盟授权代表地址

Rockwell Automation N.V
Pegasus Park
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem
Belgium

每页项目:
1-1 关于 1
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
概述
唯一产品序列号
800T-J19B
通用产品代码(UPC)
662073329497
预计交期
54 天
标准保修期

1年 查看详情

原产国
中国
电气与连接
类型
30mm选择开关
Electrical & Connectivity
触点块工作电压,最大
600V AC @ 600V DC
触点块应用类型(DC)
Q600、DC-13
触点块应用类型(AC)
A600,AC-15
触点块热电流额定值
10A
触点块配置
2-NO 2-NC 标准触点
适用于照明
No
物理特性
机械
冲击
25G(接触脆弱性)/100G(无损坏)
孔直径
30.5mm
开关位置数
3
振动
最大10G
接触块端子拧紧扭矩
6–8in-lb/0.7–0.9N·m
操作员功能
从右侧弹簧复位
操作器机械设计寿命(循环次数,最小值)
1000000
操作装置类型
选择器开关
机壳兼容性(NEMA类型)
1、4、12、13
触点块电气设计寿命(循环次数,最大负载下)
1000000
触点块端接线范围
14–18AWG(x2)
结构
带手指安全盖的端子
No
操作员凸轮代码
标准凸轮
操作员帽类型
旋钮杆
操作员帽颜色
黑色,带白色嵌件
操作装置帽/按钮材质
塑料
操作装置结构/材料
金属
Compliance & Environment
储存温度
−40°C
危险场所等级
No
工作温度
−25°C
湿度
英文:50% 中文:50%
图纸

点击下方 Download CAD 按钮,查看所有可下载的文件格式。

登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
文档
产品简介 基本信息
--
选型指南 基本信息
800T-BR012
维修零件列表 基本信息
--
Push my Buttons播客 基本信息
--
800-td009_-en-p 技术数据
800-TD009
基本信息 出版
产品简介 --
选型指南 800T-BR012
维修零件列表 --
Push my Buttons播客 --
技术数据 出版
800-td009_-en-p 800-TD009
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
认证
{name=欧亚经济共同体, link=http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/800-ct001_-ru-e.pdf} {name=中国 CCC, link=http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/800t-ct003_-en-e.pdf} {name=UKCA DOC, link=http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/800t-ct040_-en-e.pdf}
  • 欧亚经济共同体
  • 中国 CCC
  • UL列名危险
  • CE
  • UKCA DOC

截至 2026-08-11,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。

正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。

检索文献库
法规信息
欧盟进口商地址

Rockwell Automation N.V
Pegasus Park
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem
Belgium

欧盟授权代表地址

Rockwell Automation N.V
Pegasus Park
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem
Belgium

配件
每页项目:
1-1 关于 1
替代产品
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
InformationInformation
基于制造地点的多个原产国
30mm选择开关 800T PB
CloseClose
800T-J19B
关闭
打印
电话:
呼叫
InformationInformation

Please review your distributor selection

Choose distributor
Rockwell Automation Home
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
Environmental compliance inquiry
All fields with * are required.
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
Your inquiry has been successfully submitted.
请允许最多5个工作日收到您的咨询回复。
现在可以关闭此窗口了。
There was an error submitting your inquiry.
Please try again.
登录您的罗克韦尔自动化账户以提交维修文档请求。
登录
请求维修文件
All fields with * are required for processing your request.
Please enter your business email address
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
任何申请产品维修文件的人,均需提供责任保险证明。
UploadUpload
请上传适用于欧盟成员国的责任保险、专业资质和技术能力证明文件。*
接受的文件类型:zip、pdf。最大文件大小:5 MB。最多可上传3个文件。
CloseClose
文件大小过大,必须小于5 MB。
文件数量超出限制,最多允许上传3个文件。
这个字段是必需的
维修权利条款与条件
Rockwell Automation is making, parts, and service documentation available at your request in compliance with applicable right to repair laws and regulations. By signing below, you are agreeing to the following terms and conditions of your purchase of Rockwell Automation genuine repair parts for repair of a Rockwell Automation product. As used below, “Self Service Repair Parts” means genuine Rockwell Automation parts (components of Rockwell Automation products) purchased from Rockwell Automation for installation in a Rockwell Automation product as part of a Self Service Repair. Self Service Repair Parts may be new or previously used genuine Rockwell Automation parts that have been tested and passed Rockwell Automation functional requirements. “Self Service Repair Tools” means equipment and related materials purchased for the purpose of performing repairs.
这个字段是必需的
您的请求已成功提交。
请允许最多5个工作日收到您的咨询回复。
现在可以关闭此窗口了。
This catalog number is not currently eligible, please check the number you have entered or learn more about our repair services offered.
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose