产品概览
Description
30.5mm Type 4/13 2 位置圆柱锁选择开关,弹簧复位,右侧复位,左侧锁定,标准钥匙,D018钥匙,1 N.O. MaxDuty
800T-H48D1M
30mm选择开关 800T PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
30.5mm Type 4/13 2 位置圆柱锁选择开关,弹簧复位,右侧复位,左侧锁定,标准钥匙,D018钥匙,1 N.O. MaxDuty
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.