Description
30.5mm Type 4/13 2位圆筒锁选择开关,弹簧复位,左侧操作,右侧锁定,标准钥匙,D018钥匙,无触点
800T-H42
30mm选择开关 800T PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
30.5mm Type 4/13 2位圆筒锁选择开关,弹簧复位,左侧操作,右侧锁定,标准钥匙,D018钥匙,无触点
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.