Description
30.5mm 类型 4/13 2 位 PB-Illum.,推拉/扭转,红色,蘑菇头,LED,120V AC 50/60Hz,1 NO – 1 NC
800T-FXTPH16RA
30mm推拉式装置800T PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
30.5mm 类型 4/13 2 位 PB-Illum.,推拉/扭转,红色,蘑菇头,LED,120V AC 50/60Hz,1 NO – 1 NC
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.