Description
30.5mm 类型 4/13 2 位置 PB-Illum.,推拉式,琥珀色,蘑菇头,LED,12–130V AC/DC,1 常开 PenTUFF
800T-FXQH2AD1V
30mm推拉式装置800T PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
30.5mm 类型 4/13 2 位置 PB-Illum.,推拉式,琥珀色,蘑菇头,LED,12–130V AC/DC,1 常开 PenTUFF
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.