Description
30.5mm 类型 4/13 3 位推拉式 PB-Illum.,OUT/CNTR/IN-Mom/Maint/Mom,红色,蘑菇头,LED,12~130V AC/DC,1 NO-1 NC
800T-FXNQH2RA
30mm推拉式装置800T PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
30.5mm 类型 4/13 3 位推拉式 PB-Illum.,OUT/CNTR/IN-Mom/Maint/Mom,红色,蘑菇头,LED,12~130V AC/DC,1 NO-1 NC
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.