Description
30.5mm 类型 4/13 2 位 PB-非照明,大型蘑菇头(推拉/扭转),红色,1 个 NCLB-1 NO
800T-FXJT6A1
30mm推拉式装置800T PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
30.5mm 类型 4/13 2 位 PB-非照明,大型蘑菇头(推拉/扭转),红色,1 个 NCLB-1 NO
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.