产品概览
Description
30.5mm 类型 4/13 2 位 PB-无照明,大型蘑菇头(推拉式),红色,1 个 NCLB-1 常开和 1 个 NCLB-1 常开
800T-FXJ6BBXX
30mm推拉式装置800T PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
30.5mm 类型 4/13 2 位 PB-无照明,大型蘑菇头(推拉式),红色,1 个 NCLB-1 常开和 1 个 NCLB-1 常开
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.