产品概览
Description
30.5mm Type 4/13 圆筒锁 PB,死锁 A lock-IN,E158(标准钥匙),红色,蘑菇头,1 NO-1 NC
800T-E24M6A
30 mm Cyl Lock Push-Button 800T PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
30.5mm Type 4/13 圆筒锁 PB,死锁 A lock-IN,E158(标准钥匙),红色,蘑菇头,1 NO-1 NC
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.