Description
30.5mm Type 4/4X/13,瞬时触点PB-Illum.,绿色,带防护罩的外部头,LED,12~130V AC/DC,1 NO-1 NC,手指安全防护
800HC-QRAH2G
30mm瞬时型按钮800H PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
30.5mm Type 4/4X/13,瞬时触点PB-Illum.,绿色,带防护罩的外部头,LED,12~130V AC/DC,1 NO-1 NC,手指安全防护
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.