Description
30.5mm Type 4/4X/13 瞬时触点 PB-Illum.,蓝色,外部头部带防护罩,LED,120V AC 50/60Hz,1 常开-1 常闭,手指安全防护装置
800HC-PRAH16B
30mm瞬时型按钮800H PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
30.5mm Type 4/4X/13 瞬时触点 PB-Illum.,蓝色,外部头部带防护罩,LED,120V AC 50/60Hz,1 常开-1 常闭,手指安全防护装置
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.