Description
30.5mm Type 4/4X/13 指示灯,变压器,按压测试,LED,绿色,120V AC 50/60Hz,1 NO-1 NC
800H-PRTH16G
30mm指示灯 800H PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
30.5mm Type 4/4X/13 指示灯,变压器,按压测试,LED,绿色,120V AC 50/60Hz,1 NO-1 NC
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.