Description
30.5mm Type 4/4X/13 瞬时触点 PB-照明,红色,外部头部,无护罩,LED,240V AC 50/60Hz,1 常开-1 常闭
800H-PRBH26R
30mm瞬时型按钮800H PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
30.5mm Type 4/4X/13 瞬时触点 PB-照明,红色,外部头部,无护罩,LED,240V AC 50/60Hz,1 常开-1 常闭
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.