Description
30.5mm Type 4/4X/13 Mom. 触点 PB-照明,绿色,外部头部无防护,LED,240V AC 50/60Hz,1 NO-1 NC
800H-PRBH26G
30mm瞬时型按钮800H PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
30.5mm Type 4/4X/13 Mom. 触点 PB-照明,绿色,外部头部无防护,LED,240V AC 50/60Hz,1 NO-1 NC
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.