Description
30.5mm Type 4/4X/13 2 位,PB-Illum.,推拉/扭转,红色,超大蘑菇头,LED,12~130V AC/DC,2 个 NCLB
800H-FRXJTQH2RA5
30mm推拉式设备800H PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
30.5mm Type 4/4X/13 2 位,PB-Illum.,推拉/扭转,红色,超大蘑菇头,LED,12~130V AC/DC,2 个 NCLB
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.