产品概览
Description
30.5mm Type 4/4X/13 2 位,PB-无照明,巨型平头推拉式,带扭转释放,红色,2 个 NCLB
800H-FRXJT6A5
30mm推拉式设备800H PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
30.5mm Type 4/4X/13 2 位,PB-无照明,巨型平头推拉式,带扭转释放,红色,2 个 NCLB
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.