Description
30.5mm Type 4/4X/13 常开触点 PB,非照明,蓝色,平头,1 N.O. – 1 N.C. 可堆叠密封开关
800H-AR7AY
30mm瞬时型按钮800H PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
30.5mm Type 4/4X/13 常开触点 PB,非照明,蓝色,平头,1 N.O. – 1 N.C. 可堆叠密封开关
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.