产品概览
Description
800T 和 800H 附件,按钮外壳,不锈钢(#304),4 个孔,带 1 3/4″ 直径集线器,类型 4/4X/13。底座和盖板采用不锈钢 304 材料(材料厚度 0.060″)。底部导线入口,1 个孔,3/4″ 敲落孔,随附 1490-N9 导线集线器。外壳内配有接地螺钉。适用于现有按钮站的现场更换,也可用于现场组装完整按钮站。
800H-4HZ4
30mm按钮外壳 800H Pb
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
800T 和 800H 附件,按钮外壳,不锈钢(#304),4 个孔,带 1 3/4″ 直径集线器,类型 4/4X/13。底座和盖板采用不锈钢 304 材料(材料厚度 0.060″)。底部导线入口,1 个孔,3/4″ 敲落孔,随附 1490-N9 导线集线器。外壳内配有接地螺钉。适用于现有按钮站的现场更换,也可用于现场组装完整按钮站。
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.