Description
800T 和 800H 附件,按钮外壳,热塑性聚酯混合物,UL94 5VA,2个孔,Type 4/4X。底座和盖板采用不锈钢304材料(材料厚度0.060″)。底部导线入口,1个孔,3/4″敲落孔,随附1490-N9导线接头。外壳内配有接地螺丝。适用于现场更换现有按钮站,也可用于现场组装完整按钮站。
800H-2HZ4CY
800H 30mm按钮外壳
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
800T 和 800H 附件,按钮外壳,热塑性聚酯混合物,UL94 5VA,2个孔,Type 4/4X。底座和盖板采用不锈钢304材料(材料厚度0.060″)。底部导线入口,1个孔,3/4″敲落孔,随附1490-N9导线接头。外壳内配有接地螺丝。适用于现场更换现有按钮站,也可用于现场组装完整按钮站。
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.