Description
EtherNet/IP 柜内,800F 通信接口,无背光,10Base-T1S,锁定安装,包含 (1) 个 1486-CON-P1 连接器
首选
800F-INT
EtherNet/IP in-cab 800F Comm Interface
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
EtherNet/IP 柜内,800F 通信接口,无背光,10Base-T1S,锁定安装,包含 (1) 个 1486-CON-P1 连接器
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.